Lödd plattvärmeväxlare, BPHE B3-027, Antal plattor: 28
021H6484
Max. Arbetstryck [bar]: 30, Universell, Lodmaterial: Kopparlödning
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: BPHE B3
021H6484
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Antal plattor | 28 |
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
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Köldmedium | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max] | 200 °C |
| Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min] | -196 °C |
| Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max] | 320 °F |
| Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min] | -390 °F |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Lodmaterial | Kopparlödning |
| Material Description | Heat Exchanger B3-027-28-3.0-H |
| Max. Arbetstryck [bar] | 30.0 bar |
| Max. arbetstryck [psi] | 435 psi |
| Model no. | 027 |
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
| Produkttyp | BPHE B3-027 |
| Q1-ansl., storleksområde | 1 1/8 in |
| Q1-ansl.typ | Lödanslutning |
| Q2-ansl. storleksområde | 1 1/8 in |
| Q2-ansl.typ | Lödanslutning |
| Q3-ansl., storleksområde | 1 1/8 in |
| Q3-ansl.typ | Lödanslutning |
| Q4-ansl., storleksområde | 1 1/8 in |
| Q4-ansl.typ | Lödanslutning |
| Q5-ansl., storleksområde | Null |
| Q5-ansl.typ | Null |
| Q6-ansl., storleksområde | Null |
| Q6-ansl.typ | Null |
| Typbeteckning | B3-027 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| UL-certifiering | Yes |
| Utrustning | Null |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 4.99 Kilogram |
| Nettovikt | 4.84 Kilogram |
| Volym | 9.319 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424262440 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |