Danfoss logo
Pic. G

Lödd plattvärmeväxlare, BPHE B3-052, Antal plattor: 22

021H3223
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
Antal plattor22
ApplikationUniversell
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionMultifunctional
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
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
LodmaterialKopparlödning
Kännetecken
Värde
Material DescriptionHeat Exchanger B3-052-22-3.0-HQ
Max. Arbetstryck [bar]30.0 bar
Max. arbetstryck [psi]435 psi
Model no.052
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmaterialAISI 316L
PlattmönsterH
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnLödd plattvärmeväxlare
ProdukttypBPHE B3-052
Q1-ansl., storleksområdeG1
Q1-ansl.typG Utvändig gänganslutning
Q2-ansl. storleksområdeG1
Q2-ansl.typG Utvändig gänganslutning
Q3-ansl., storleksområde5/8 in
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområde1 1/8 in
Q4-ansl.typLödanslutning
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningB3-052
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
Bruttovikt7.01 Kilogram
Nettovikt6.86 Kilogram
Volym11.486 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424269692
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm