Danfoss logo
Pic. F

Lödd plattvärmeväxlare, BPHE B3-030, Antal plattor: 38

021H1537
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
Antal plattor38
ApplikationUniversell
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionMultifunctional
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
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
Kännetecken
Värde
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger B3-030-38-3.0-H
Max. Arbetstryck [bar]30.0 bar
Max. arbetstryck [psi]435 psi
Model no.030
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmaterialAISI 316L
PlattmönsterH
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnLödd plattvärmeväxlare
ProdukttypBPHE B3-030
Q1-ansl., storleksområdeG1/2
Q1-ansl.typG Utvändig gänganslutning
Q2-ansl. storleksområdeG1/2
Q2-ansl.typG Utvändig gänganslutning
Q3-ansl., storleksområde3/8 in
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområde3/8 in
Q4-ansl.typLödanslutning
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningB3-030
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
Bruttovikt4.57 Kilogram
Nettovikt4.42 Kilogram
Volym6.471 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424272869
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm