Danfoss logo
Pic. J

Lödd plattvärmeväxlare, BPHE B3-136, Antal plattor: 16

021B7962
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
Antal plattor16
ApplikationUniversell
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionMultifunctional
Funktion, obsNull
GodkännandeASEACKRAIAPEDRoHSUA
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
KategoriI
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
Kännetecken
Värde
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger B3-136-16-3.0-H
Max. Arbetstryck [bar]30.0 bar
Max. arbetstryck [psi]435 psi
Model no.136
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmaterialAISI 316L
PlattmönsterH
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnLödd plattvärmeväxlare
ProdukttypBPHE B3-136
Q1-ansl., storleksområdeG1
Q1-ansl.typG Invändig gänganslutning
Q2-ansl. storleksområde2"1/8 in
Q2-ansl.typLödanslutning
Q3-ansl., storleksområdeG1
Q3-ansl.typG Invändig gänganslutning
Q4-ansl., storleksområde2"1/8 in
Q4-ansl.typLödanslutning
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningB3-136
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UtrustningNull

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt12.73 Kilogram
Nettovikt12.58 Kilogram
Volym33.372 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424278311
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm