Danfoss logo
Pic. L

Lödd plattvärmeväxlare, BPHE B3-260B, Antal plattor: 220

021B7898

Max. Arbetstryck [bar]: 20, Universell, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor220
ApplikationUniversell
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD tillgängligYes
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionMultifunctional
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
KategoriIV
KöldmediumR718
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
Kännetecken
Värde
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-220-2.0-H
Max. Arbetstryck [bar]20.0 bar
Max. arbetstryck [psi]290 psi
Model No.260B
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmaterialAISI 316L
PlattmönsterH
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnLödd plattvärmeväxlare
ProdukttypBPHE B3-260B
Q1-ansl., storleksområde5 in
Q1-ansl.typLödanslutning
Q2-ansl. storleksområde4 in
Q2-ansl.typLödanslutning
Q3-ansl., storleksområde5 in
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområde4 in
Q4-ansl.typLödanslutning
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningB3-260B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-certifieringYes
UtrustningNull

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt253.55 Kilogram
Nettovikt233.4 Kilogram
Volym451.143 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424278472
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm