Lödd plattvärmeväxlare, BPHE B3-095B, Antal plattor: 80
021B7266
Max. Arbetstryck [bar]: 30, Universell, Lodmaterial: Kopparlödning
021B7266
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Antal plattor | 80 |
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
| Godkännande | ASCRNEACPEDRoHSUAUL |
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
| Kategori | III |
| Köldmedium | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max] | 200 °C |
| Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min] | -196 °C |
| Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max] | 320 °F |
| Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min] | -390 °F |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Lodmaterial | Kopparlödning |
| Material Description | Heat Exchanger BPHE B3-095B-80-3.0-H |
| Max. Arbetstryck [bar] | 30.0 bar |
| Max. arbetstryck [psi] | 435 psi |
| Model no. | 095B |
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
| Produkttyp | BPHE B3-095B |
| Q1-ansl., storleksområde | G2 |
| Q1-ansl.typ | G Utvändig gänganslutning |
| Q2-ansl. storleksområde | G2 |
| Q2-ansl.typ | G Utvändig gänganslutning |
| Q3-ansl., storleksområde | 2 1/8 in |
| Q3-ansl.typ | Lödanslutning |
| Q4-ansl., storleksområde | 2 1/8 in |
| Q4-ansl.typ | Lödanslutning |
| Q5-ansl., storleksområde | Null |
| Q5-ansl.typ | Null |
| Q6-ansl., storleksområde | Null |
| Q6-ansl.typ | Null |
| Typbeteckning | B3-095B |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL-certifiering | Yes |
| Utrustning | Null |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 39.34 Kilogram |
| Nettovikt | 38.44 Kilogram |
| Volym | 113.963 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424279134 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |