Danfoss logo
Pic. H

Lödd plattvärmeväxlare, BPHE B3-095B, Antal plattor: 64

021B7205
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
Antal plattor64
ApplikationUniversell
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionMultifunctional
Funktion, obsNull
GodkännandeASCRNEACPEDRoHSUAUL
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
KategoriIII
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
Kännetecken
Värde
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095B-64-3.0-L
Max. Arbetstryck [bar]30.0 bar
Max. arbetstryck [psi]435 psi
Model no.095B
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmaterialAISI 316L
PlattmönsterL
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnLödd plattvärmeväxlare
ProdukttypBPHE B3-095B
Q1-ansl., storleksområdeG1 1/2
Q1-ansl.typG Utvändig gänganslutning
Q2-ansl. storleksområdeG1 1/2
Q2-ansl.typG Utvändig gänganslutning
Q3-ansl., storleksområdeG1 1/2
Q3-ansl.typG Utvändig gänganslutning
Q4-ansl., storleksområdeG1 1/2
Q4-ansl.typG Utvändig gänganslutning
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningB3-095B
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
Bruttovikt32.03 Kilogram
Nettovikt31.88 Kilogram
Volym46.196 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424279257
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm