Danfoss logo
EETa 2W 080N0014

Elektronisk termostatregulator, EETa 2W

080N0014

Matningsspänning [V] AC: 100 - 240, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 150

Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat150 antal
Antal plintar [st]6 antal
Aux-kontakter, NO [pc]0 antal
Avfrostningsgivare typ080N0304 - 0306
BeläggningYTBEHANDLAD PCB
Cable Door Sensor080N0313 - 0314
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul7(a)7(c)-I
Flatplintstorlek [mm]6,3 x 0,8mm flik
FörpackningsformatIndustripack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionRefrigeration Controller
GodkännandeCECQCEACLLC CDC TYSKNSFRCMcURus
Huvudrelä, klass16(16) A
Innehåller batterierNo
Kondensorgivare, typ080N0307 - 0308
Kännetecken
Värde
Magnetic Door Sensor080N0311 - 0312
Material DescriptionEETa 2W - EET Advanced, 2 relays
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppTemperaturregulatorer
ProduktnamnElektronisk termostatregulator
ProdukttillbehörElectron. control accessories
ProdukttypEETa 2W
SCIP ID nr7ab620d9-7803-44e6-89c8-98d97ccba2f4
SCIP-dokumentproduktnamnEETc and EETa
ServicerbarNej
SpindelMED STOPP
Strömförsörjning [V] AC [Max]240 V
Strömförsörjning [V] AC [Min]100 V
Temp. inställningKnob
Temp.givare, typ080N0300 - 0303
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.097 Kilogram
Nettovikt0.007 Kilogram
Volym0.394 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428567626
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm