Danfoss logo
AK-PC 551 Pack controller

Programm. regulator, 8reläer, MCX08M2

080G0337

Matningsspänning [V] AC: 24, Kommunikat.: MODBUS, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Analoga ingångar (Al) [pc]8 antal
Analoga utgångar (AO) [pc]4 antal
Anslutningssats ingårJa
Anslutningssats, kod nr080G0180
Antal per förpackningsformat1 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital utgång (DO) [pc]8 antal
Digitala ingångar (DI) [pc]8 antal
DisplaytypWithout Display
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektförbrukning [W]10.0 W
EU RoHS-undantagsklausul6(c)7(a)7(c)-I
FörpackningsformatSingelpack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionCapacity control
GodkännandeCEEACLLC CDC EURO-TYSKUL
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kännetecken
Värde
Kapslingsgrad IPIP40
Kommunikat.MODBUS
Material DescriptionMCX08M2-ECA5
Matningsspänning [V] AC24 V
Matningsspänning [V] DC24.00 V
MonteringsmetodDIN-skena
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppProgrammerbara regulatorer
ProduktnamnProgramm. regulator, 8reläer
ProdukttillbehörElectron. control accessories
ProdukttypMCX08M2
RealtidsklockaJa
SCIP ID nr5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
SCIP-dokumentproduktnamnMCX08M2
ServicerbarNej
SummerJa
TypbeteckningMCX08M2

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt632 Gram
Nettovikt405 Gram
Volym2.867 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162688694
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm