Danfoss logo
080Z0023 AK-XM 208C horizontal

I/O-modul, AK-XM 208B

080Z0022

Funktion: Ventilutgångar (4x), Matningsspänning [V] AC: 24, Regulatortyp: Tilläggsmodul, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 12

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlista2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Antal per förpackningsformat12 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display framNej
Division25
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektförbrukning [W]13.0 VA
FörpackningsformatMultipack
FunktionVentilutgångar (4x)
GodkännandeC-TICKCELLC CDC TYSK
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Material DescriptionAK-XM 208B, Control,Stepper Valve Module
Matningsspänning [V] AC24 V
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
PFAS-halt [Ja/Nej]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppI/O och kommunikationsmoduler
ProduktnamnI/O-modul
ProdukttillbehörElectron. control accessories
ProdukttypAK-XM 208B
RegulatortypTilläggsmodul
SCIP ID nr7c8673a0-73fc-4cad-a4bd-f865871e476b
SCIP-dokumentproduktnamnAK-XM Control Comm Module-1
ServicerbarNej
TillämpningsområdeStegmotorventil
VentilutgångETS (EEV)KVS (EEV)

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.536 Kilogram
Nettovikt0.475 Kilogram
Volym3.249 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428075879
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm