Danfoss logo
Fan speed controller_XGE-EC

Fläkthastighetsregulator, XGE-EC

061H3247

Fabriksinställning [bar]: 28, P-band max. [bar]: 7, Regleringsområde [bar] Pe [Min]: 22, Regleringsområde [bar] Pe [Max]: 39, Typbeteckning: XGE-6S-E

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Antal per förpackningsformat50 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fabriksinställning [psig]406.0 psig
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeCE
HusSTÄNGD
Identisk produkt061H3104061H3147
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP65
KöldmediumR407HR410AR449BR450AR513A
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 6SE
Matningsspänning [V] DC10.00 V
Max. Arbetstryck [bar]47.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]681 psig
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]55 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-20 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]131 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-4 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Kännetecken
Värde
P-band max. [bar]7.0 bar
P-band max. [psi]101.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppElektroniska regulatorer
ProduktnamnFläkthastighetsregulator
ProdukttillbehörNej
ProdukttypXGE-EC
Regleringsområde [bar] Pe [Max]39.00 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min]22.00 bar
Regleringsområde [MPa] Pe [Max]3.90 MPa
Regleringsområde [MPa] Pe [Min]2.20 MPa
Regleringsområde [psig] Pe [Max]566.00 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min]319.00 psig
ServicerbarNej
Tryck ingång ansl. std.DIN 8906
Tryck ingång ansl. typFlare
Tryck ingång Int./Exter.Invändig
Tryckansl. noteringarmed Schrader
Tryckingång, ansl.storlek [tum]1/4
TypbeteckningXGE-6S-E

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.224 Kilogram
Nettovikt0.19 Kilogram
Volym0.735 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428531634
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm