Danfoss logo
Fläkthastighetsregulator-product-details

Fläkthastighetsregulator

061H3081

Fabriksinställning [bar]: 28, Antal faser: 1, P-band max. [bar]: 7, Regleringsområde [bar] Pe [Min]: 22, Regleringsområde [bar] Pe [Max]: 39

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Antal faser1
Antal per förpackningsformat50 antal
ATEX produkt text-20°C<Ta<40°C (for 4 Amps)-20°C<Ta<55°C (for 3 Amps)II 3G Ex ec nC IIA GcUL22 ATEX 2814U
CE-godkändYes
Compatible motorsAC fan motors
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fabriksinställning [psig]406.0 psig
FörpackningsformatMultipack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionMin. speed
GodkännandeATEXCECSAEACUL
HusSTÄNGD
Ingående delarKabelkontakt
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP65
KöldmediumR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600a
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller M/50
Max. Arbetstryck [bar]47.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]681 psig
Max. strömutgång/fas [A]3 A
Min. hastighet, inställning [%]35%@60Hz45%@50Hz
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]55 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-20 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]131 °F
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-4 °F
P-band max. [bar]7.0 bar
P-band max. [psi]101.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppElektroniska regulatorer
ProduktnamnFläkthastighetsregulator
ProdukttillbehörElectron. control accessories
ProdukttypXGE
Regleringsområde [bar] Pe [Max]39.00 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min]22.00 bar
Regleringsområde [MPa] Pe [Max]3.90 MPa
Regleringsområde [MPa] Pe [Min]2.20 MPa
Regleringsområde [psig] Pe [Max]566.00 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min]319.00 psig
ServicerbarNej
Strömförsörjning [V] AC [Max]240 V
Strömförsörjning [V] AC [Min]200 V
Tryck ingång ansl. std.DIN 8906
Tryck ingång ansl. typFlare
Tryck ingång Int./Exter.Female
Tryckansl. noteringarmed Schrader
Tryckingång, ansl.storlek [tum]1/4
TypbeteckningXGE-6MC-7QA915
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.272 Kilogram
Nettovikt0.19 Kilogram
Volym0.771 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424693626
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm