Fläkthastighetsregulator
061H3072
Fabriksinställning [bar]: 15, Antal faser: 1, P-band max. [bar]: 4.5, Regleringsområde [bar] Pe [Min]: 8, Regleringsområde [bar] Pe [Max]: 18
061H3072
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Antal faser | 1 |
| Antal per förpackningsformat | 60 antal |
| ATEX produkt text | -20°C<Ta<40°C (for 4 Amps)-20°C<Ta<55°C (for 3 Amps)II 3G Ex ec nC IIA GcUL22 ATEX 2814U |
| CE-godkänd | Yes |
| Compatible motors | AC fan motors |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Fabriksinställning [psig] | 218.0 psig |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Funktion | Cut Off |
| Godkännande | ATEXCECSAEACUL |
| Hus | STÄNGD |
| Innehåller batterier | No |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Köldmedium | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600a |
| Kommentarer | PLUG ORDERED SEPARATELY |
| Material Description | XGE Fan Speed Controller I/60 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 47.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 681 psig |
| Max. strömutgång/fas [A] | 3 A |
| Min. hastighet, inställning [%] | 35%@60Hz45%@50Hz |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 55 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -20 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 131 °F |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -4 °F |
| P-band max. [bar] | 4.5 bar |
| P-band max. [psi] | 65.0 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Elektroniska regulatorer |
| Produktnamn | Fläkthastighetsregulator |
| Produkttillbehör | Electron. control accessories |
| Produkttyp | XGE |
| Regleringsområde [bar] Pe [Max] | 18.00 bar |
| Regleringsområde [bar] Pe [Min] | 8.00 bar |
| Regleringsområde [MPa] Pe [Max] | 1.80 MPa |
| Regleringsområde [MPa] Pe [Min] | 0.80 MPa |
| Regleringsområde [psig] Pe [Max] | 261.00 psig |
| Regleringsområde [psig] Pe [Min] | 116.00 psig |
| Servicerbar | Nej |
| Strömförsörjning [V] AC [Max] | 240 V |
| Strömförsörjning [V] AC [Min] | 200 V |
| Tryck ingång ansl. std. | DIN 8906 |
| Tryck ingång ansl. typ | Flare |
| Tryck ingång Int./Exter. | Female |
| Tryckansl. noteringar | med Schrader |
| Tryckingång, ansl.storlek [tum] | 1/4 |
| Typbeteckning | XGE-2CCI-7QA906 |
| UL-certifiering | Yes |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.211 Kilogram |
| Nettovikt | 0.19 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424693534 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |