Danfoss logo
Fläkthastighetsregulator-product-details

Fläkthastighetsregulator

061H3066

Fabriksinställning [bar]: 21, P-band max. [bar]: 6, Regleringsområde [bar] Pe [Min]: 10, Regleringsområde [bar] Pe [Max]: 25

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Antal per förpackningsformat60 antal
Compatible motorsEC fan motors
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fabriksinställning [psig]304.0 psig
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeCECSAEACUL
HusSTÄNGD
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP65
KöldmediumR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR507AR513AR515B
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 4SEIQ01 I/60
Matningsspänning [V] DC10.00 V
Max. Arbetstryck [bar]47.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]681 psig
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]55 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-20 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]131 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-4 °F
P-band max. [bar]6.0 bar
Kännetecken
Värde
P-band max. [psi]87.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppElektroniska regulatorer
ProduktnamnFläkthastighetsregulator
ProdukttillbehörElectron. control accessories
ProdukttypXGE
Regleringsområde [bar] Pe [Max]25.00 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min]10.00 bar
Regleringsområde [MPa] Pe [Max]2.50 MPa
Regleringsområde [MPa] Pe [Min]1.00 MPa
Regleringsområde [psig] Pe [Max]362.00 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min]145.00 psig
ServicerbarNej
Tryck ingång ansl. std.DIN 8906
Tryck ingång ansl. typFlare
Tryck ingång Int./Exter.Female
Tryckansl. noteringarmed Schrader
Tryckingång, ansl.storlek [tum]1/4
TypbeteckningXGE-4SEIQ01

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.272 Kilogram
Nettovikt0.215 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255250197
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm