Danfoss logo
3 phase energy meter - EM530

Electron. control accessories, 3PH ENERGY METER CT 5A RS485

080Z2130

Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)Boron Trioxide (CAS no. 1303-86-2)Lead(II) oxide (CAS no. 1317-36-8)Lead(II,IV) oxide (CAS no. 1314-41-6)
Antal per förpackningsformat1 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatSingelpack
FunktionBehovsmätare
Innehåller batterierNo
Material Description3PH ENERGY METER CT 5A RS485
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineElectronic Controllers and Services
Kännetecken
Värde
ProduktgruppElectron. control accessories
ProduktnamnEnergy meter
ProdukttillbehörNej
ProdukttypEnergy Meter
SCIP ID nr7f45a4c7-4c8f-4ce9-bcfa-f64da45d30de
SCIP-dokumentproduktnamn3PH ENERGY METER
ServicerbarNej
Strömförsörjning [V] AC [Max]240 V
Strömförsörjning [V] AC [Min]120 V
TillämpningsområdeEnergimätning

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt247 Gram
Nettovikt184 Gram
Kännetecken
Värde
Volym0.892 Liter
EAN/UPC5715162846858