Tillbehör, reservprodukt
193G0719
Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Tillbehör till elektroniska regulatorer
193G0719
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Material Description | DEL CT-24-0200-5 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgrupp | Tillbehör, reservprodukt |
| Produktnamn | Dummy |
| Produkttyp | ThirdParty |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 760 Gram |
| Nettovikt | 750 Gram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.133 Liter |
| EAN/UPC | 5715162976029 |