Tillbehör, reservprodukt
193G0712
Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Tillbehör till elektroniska regulatorer
193G0712
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Material Description | DEL Pan-14-EU/US/JP - 55 Hz |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgrupp | Tillbehör, reservprodukt |
| Produktnamn | Dummy |
| Produkttyp | ThirdParty |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 510 Gram |
| Nettovikt | 500 Gram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.034 Liter |
| EAN/UPC | 5715162975886 |