Electron. control accessories, Accessory bag w. terminals, Case contrl
084B8166
Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 10
084B8166
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Används för produkt | Case Controller |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Funktion | För Optyma Plus och AK-CC 421 |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Accessory bag w. terminals, Case contrl |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| PFAS-halt [Ja/Nej] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgrupp | Electron. control accessories |
| Produktnamn | Tillbehör |
| Produkttyp | Tillbehör |
| SCIP ID nr | c7dcc93b-105f-4686-b7f9-6775e94f8d4a |
| SCIP-dokumentproduktnamn | EKC Accessories |
| Ytterligare information | For one I-pack of controllers. |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 696 Gram |
| Nettovikt | 600 Gram |
| Volym | 1.85 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162507957 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |