Danfoss logo
AK-PS 075, power supply

Electron. control accessories, AK-PS 075, Accessory, Power Supply, Power supply

080Z0053

Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Tillbehör till elektroniska regulatorer, Tillbehör för gasdetekteringssensorer, Accessories for Pressure transmitters

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Accessory (EF013236)TRUE
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Används för produktPower supply
Depth (EF000049)105
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
FörpackningsformatSingelpack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionStrömtillförsel, 24 V DC, 0,75A
Height (EF000040)75
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kännetecken
Värde
Material DescriptionAK-PS 075, Accessory, Power Supply
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppElectron. control accessories
ProduktnamnStrömtillförsel
ProdukttypTillbehör
Spare part (EF013237)TRUE
Strömförsörjning [V] AC [Max]240 V
Strömförsörjning [V] AC [Min]100 V
TypbeteckningAK-PS 075
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)65
Ytterligare informationStorlek: 36 x 90mm

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt145 Gram
Nettovikt101 Gram
Kännetecken
Värde
Volym0.566 Liter
EAN/UPC5702428089050