Danfoss logo
F080_0315_EET-temperature-sensor

Temperaturgivare, NTC

080N0303

Funktion: Temperaturavkänning, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 150

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat150 antal
Används för produktEET
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatIndustripack
FunktionTemperaturavkänning
Innehåller batterierNo
InspectionTextSensore di Temperatura NTC 10K, 3 m
Kabellängd [m]3.000 m
Kännetecken
Värde
Material DescriptionNTC 10K Temperature sensor,3m
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
PlintanslutningsdonPlintblock
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTemperaturgivare
ProdukttypNTC
SCIP ID nr5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a
SCIP-dokumentproduktnamnNTC Temperature sensor Cable

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.069 Kilogram
Nettovikt0.064 Kilogram
Volym0.233 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162490570
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm