Kabelkontakt
061H3104
Kabelkontakt, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 50
061H3104
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Antal per förpackningsformat | 50 antal |
| Används för produkt | XGE-ECXGE-SE |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk anslutning | DIN-kontakt |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | CE |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Material Description | XGE DIN Plug AA02 I/50 |
| Max. strömutgång/fas [A] | 16 A |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Electron. control accessories |
| Produktnamn | Kabelkontakt |
| Produkttyp | Accessory |
| Typbeteckning | XGE-AA02 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.033 Kilogram |
| Nettovikt | 0.031 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.081 Liter |
| EAN/UPC | 5715162663899 |