Danfoss logo
HGM/Z125 & HGM/Z144 & HGM/Z160 D20

OP-HGM144D20E

115F0869

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R22, Kompressor, strömtillförsel (V): 400/3/50

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)3
Antal fläktar2
BeskrivningOP-HGM144D20E
Compressor modelMT144-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodE
Fas3
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W)500 W
Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W)600 W
Fläkt, ström vid 50 Hz (A)3.50 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/50
Fläktdiameter (mm)600 mm
Frekvens [Hz]50/60 Hz
HastighetsplattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Högt värde för nominell spänning vid 50Hz [V]415 V
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz460 V
Identisk produkt115F0060
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KöldmediumR22
Kännetecken
Värde
Kompressor, strömtillförsel (V)400/3/50
Lågt värde för nominell spänning vid 50Hz [V]380 V
Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V]460 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Luftflöde vid 60Hz (m³/h)13980 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGM144D20E
MBP Cooling capacity [kW] (R22)18.48 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)17.3 to 24 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HGM144D20E
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnBare unit
ProdukttypOptyma™ D20
SegmentanvändningMedelhögt backtryck
SerieOptyma™
TeknikKolv
TillämpningarMBP
Typ av kondensorQ8
VersionD20
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial och/eller Slim Pack - standardversion

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt248 Kilogram
Nettovikt230 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym974.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm