Danfoss logo
 HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 & LJZ108 & LJZ136 D49

OP-LJZ108D49V

115F0425

Segmentanvändning: Lågt baktryck, Köldmedium: R404A; R452A, Kompressor, strömtillförsel (V): 380/3/60

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)3
Antal fläktar1
BeskrivningOP-LJZ108D49V
Compressor modelNTZ108-9
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodV
Fas3
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W)375 W
Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W)450 W
Fläkt, ström vid 60 Hz (A)2.60 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/60
Fläktdiameter (mm)457 mm
Frekvens [Hz]60 Hz
HastighetsplattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz400 V
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KöldmediumR404AR452A
Kännetecken
Värde
Kompressor, strömtillförsel (V)380/3/60
Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V]380 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)3.55 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Luftflöde vid 60Hz (m³/h)4800 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT LJZ108D49V
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LJZ108D49V
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnBare unit
ProdukttypOptyma™ D49
SegmentanvändningLågt baktryck
SerieOptyma™
TeknikKolv
TillämpningarLBP
Typ av kondensorG8
VersionD49
VersionDescriptionD49 : Optyma - standardversion + full elbox + fullt kompressorskydd

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt104 Kilogram
Nettovikt91 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym523.688 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm