Danfoss logo
 HJM/Z028 & HJM/Z032 & HJM/Z036 & LJZ096 D49

OP-HJZ028D49V

115F0377

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompressor, strömtillförsel (V): 380/3/60

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)3
Antal fläktar1
BeskrivningOP-HJZ028D49V
Compressor modelMTZ28-9
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodV
Fas3
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W)375 W
Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W)450 W
Fläkt, ström vid 60 Hz (A)2.60 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/60
Fläktdiameter (mm)457 mm
Frekvens [Hz]60 Hz
HastighetsplattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.09 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz400 V
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KöldmediumR134aR404AR407CR448AR449AR452AR513A
Kännetecken
Värde
Kompressor, strömtillförsel (V)380/3/60
Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V]380 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.69 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Luftflöde vid 60Hz (m³/h)4800 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ028D49V
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Kylkapacitet [kW] (R449A)4.64 kW
Model numberOP-HJZ028D49V
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnBare unit
ProdukttypOptyma™ D49
SegmentanvändningMedelhögt backtryck
SerieOptyma™
TeknikKolv
TillämpningarHBPMBP
Typ av kondensorG8
VersionD49
VersionDescriptionD49 : Optyma - standardversion + full elbox + fullt kompressorskydd

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt90 Kilogram
Nettovikt78 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym428.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm