Danfoss logo
HJM/Z125 & HJM/Z144 & HJM/Z160 D39

OP-HGZ160D39E

115F0326

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompressor, strömtillförsel (V): 400/3/50

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)3
Antal fläktar2
BeskrivningOP-HGZ160D39E
Compressor modelMTZ160-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodE
Fas3
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W)500 W
Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W)600 W
Fläkt, ström vid 50 Hz (A)3.50 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/50
Fläktdiameter (mm)600 mm
Frekvens [Hz]50/60 Hz
HastighetsplattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)14.88 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)11 to 18 kW
Högt värde för nominell spänning vid 50Hz [V]415 V
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz460 V
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KöldmediumR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Kompressor, strömtillförsel (V)400/3/50
Kännetecken
Värde
Lågt värde för nominell spänning vid 50Hz [V]380 V
Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V]460 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)7.63 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)7.2 to 10 kW
Luftflöde vid 60Hz (m³/h)13980 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGZ160D39E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
MBP Kylkapacitet [kW] (R449A)23.2 kW
Model numberOP-HGZ160D39E
Mottagningsvolym [l]18.0 L
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnBare unit
ProdukttypOptyma™ D39
SegmentanvändningMedelhögt backtryck
SerieOptyma™
TeknikKolv
TillämpningarHBPMBP
Typ av kondensorQ8
VersionD39
VersionDescriptionD39 : Optyma - standardversion + full elbox

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt252 Kilogram
Nettovikt234 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym1600.56 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm