Danfoss logo
HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 D39

OP-HJZ040D39V

115F0291

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompressor, strömtillförsel (V): 380/3/60

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)3
Antal fläktar1
BeskrivningOP-HJZ040D39V
Compressor modelMTZ040-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodV
Fas3
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W)375 W
Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W)450 W
Fläkt, ström vid 60 Hz (A)2.60 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/60
Fläktdiameter (mm)457 mm
Frekvens [Hz]60 Hz
HastighetsplattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.55 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz400 V
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KöldmediumR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Kompressor, strömtillförsel (V)380/3/60
Kännetecken
Värde
Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V]380 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.22 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Luftflöde vid 60Hz (m³/h)6300 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ040D39V
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Kylkapacitet [kW] (R449A)6.97 kW
Model numberOP-HJZ040D39V
Mottagningsvolym [l]8.0 L
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnBare unit
ProdukttypOptyma™ D39
SegmentanvändningMedelhögt backtryck
SerieOptyma™
TeknikKolv
TillämpningarHBPMBP
Typ av kondensorJ8
VersionD39
VersionDescriptionD39 : Optyma - standardversion + full elbox

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt95 Kilogram
Nettovikt82 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym523.688 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm