Danfoss logo
Optyma Condensing units, black and blue versions, no background

OP-MGME121MTA06D

114X8025

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R22, Kompressor, strömtillförsel (V): 400/3/50
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Optyma™

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
AnslutningstypLÖDNING
Antal faser (fläkt)3
Antal faser (kompressor)3
Antal fläktar2
BeskrivningOP-MGME121MTA06D
Compressor modelMT72-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodD
Fas3
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W)372 W
Fläkt, ström vid 50 Hz (A)0.82 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)400/3/50
Frekvens [Hz]50/60 Hz
HastighetsplattformFixed-speed
Högt värde för nominell spänning vid 50Hz [V]415 V
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz460 V
Innehåller batterierNo
KöldmediumR22
Kompressor, strömtillförsel (V)400/3/50
Kännetecken
Värde
Lågt värde för nominell spänning vid 50Hz [V]380 V
Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V]460 V
Material DescriptionOP-MGME121MTA06D (MT73-440V BLU)
Model numberOP-MGME121MTA06D
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnBare unit
ProdukttypOptyma™ A06
SCIP ID nr6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
SCIP-dokumentproduktnamnOPTYMA SPARE-11
SegmentanvändningMedelhögt backtryck
SerieOptyma™
Suganslutning, storlek [in]7/8 in
TeknikKolv
TillämpningarMBP
Typ av kondensorL3
Vätskeledningsanslutning (tum)1/2 in
VersionA06

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt144 Kilogram
Nettovikt139 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428560580
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm