Danfoss logo
 OP-HGZC0900UWJ300R OP-HGZC1000UWJ300R OP-HGZC1200UWJ300R

OP-HGZC0900UWJ300R

114N3629

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Kompressor, strömtillförsel (V): 460/3/60

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)3
Antal fläktar2
AWEF visasJa
AWEF-tillämpningInomhus
BeskrivningOP-HGZC0900UWJ300R
Bredd [mm]871.00 mm
Compressor modelMTZ100-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodR
Fas3
Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W)688 W
Fläkt, spänning vid 60Hz (max) (V) [Max]460 V
Fläkt, spänning vid 60Hz (max) (V) [Min]460 V
Fläkt, ström vid 60 Hz (A)2.00 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)460/1/60
Fläkt, uteffekt vid 60Hz (W)550 W
Fläktbladsstorlek (mm)559.000 mm
Fläktdiameter (mm)559 mm
Frekvens [Hz]60 Hz
GodkännandeUL-listade
Godkännande av köldmediebehållareASME
HastighetsplattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)9.02 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz460 V
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KöldmediumR134aR404AR448AR449AR452A
Kännetecken
Värde
Kompressor, strömtillförsel (V)460/3/60
Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V]460 V
Längd [mm]1499.0 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Luftflöde vid 60Hz (m³/h)13400 m³/h
Märklast, A14.1 A
Material DescriptionOP-HGZC0900UWJ300R MTZ100-4VI
Max. likström19.5 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Kylkapacitet [kW] (R449A)16.15 kW
Model numberOP-HGZC0900UWJ300R
Mottagningsvolym [l]20.0 L
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnBare unit
ProdukttypOptyma™ WJ
SegmentanvändningMedelhögt backtryck
SerieOptyma™
Spänning 60Hz [V]460 V
Suganslutning, storlek [in]1-1/8 in
TillämpningarMBP
Total höjd [mm]874.0 mm
Typ av kondensorP3
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-certifieringYes
Vätskeledningsanslutning (tum)1/2 in
VersionWJ
VersionDescriptionWJ : Elbox, receiver, dubbel tryckstyrning, fläktcykelstyrning, filtertork, synglas

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt260 Kilogram
Nettovikt244 Kilogram
Volym1139.265 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428802628
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm