Danfoss logo
 OP-HGZC0500UWJ300R

OP-HGZC0500UWJ300R

114N3623

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Kompressor, strömtillförsel (V): 460/3/60

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstypLÖDNING
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)3
Antal fläktar2
AWEF visasJa
AWEF-tillämpningInomhus
BeskrivningOP-HGZC0500UWJ300R
Bredd [mm]800.00 mm
Compressor modelMTZ064-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodR
Fas3
Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W)311 W
Fläkt, spänning vid 60Hz (max) (V) [Max]460 V
Fläkt, spänning vid 60Hz (max) (V) [Min]460 V
Fläkt, ström vid 60 Hz (A)1.10 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)460/1/60
Fläkt, uteffekt vid 60Hz (W)250 W
Fläktbladsstorlek (mm)457.000 mm
Fläktdiameter (mm)457 mm
Frekvens [Hz]60 Hz
GodkännandeUL-listade
Godkännande av köldmediebehållareUL
HastighetsplattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)5.87 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz460 V
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KöldmediumR134aR404AR448AR449AR452A
Kännetecken
Värde
Kompressor, strömtillförsel (V)460/3/60
Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V]460 V
Längd [mm]1199.0 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Luftflöde vid 60Hz (m³/h)5000 m³/h
Märklast, A9.6 A
Material DescriptionOP-HGZC0500UWJ300R MTZ64-4VI
Max. likström13.1 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Kylkapacitet [kW] (R449A)9.83 kW
Model numberOP-HGZC0500UWJ300R
Mottagningsvolym [l]10.0 L
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnBare unit
ProdukttypOptyma™ WJ
SegmentanvändningMedelhögt backtryck
SerieOptyma™
Spänning 60Hz [V]460 V
Suganslutning, storlek [in]7/8 in
TillämpningarMBP
Total höjd [mm]671.0 mm
Typ av kondensorL3
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-certifieringYes
Vätskeledningsanslutning (tum)1/2 in
VersionWJ
VersionDescriptionWJ : Elbox, receiver, dubbel tryckstyrning, fläktcykelstyrning, filtertork, synglas

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt153 Kilogram
Nettovikt135 Kilogram
Volym645.234 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428586221
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm