Danfoss logo
 OP-HRX058D40Q

OP-HRX058D40Q

114N3385

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R22; R449A, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/3/60

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)3
Antal faser, fläkt1
Antal faser, kompressor3
Antal fläktar2
BeskrivningOP-HRX058D40Q
Compressor modelMLZ058-2
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodQ
Fas3
Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W)600 W
Fläkt, ström vid 60 Hz (A)4.40 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/60
Fläktdiameter (mm)550 mm
Frekvens [Hz]60 Hz
HastighetsplattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)10.74 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz230 V
Innehåller batterierNo
KöldmediumR134aR404AR448AR449AR452AR513AR22
Kompressor, strömtillförsel (V)230/3/60
Kännetecken
Värde
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]200 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)5.93 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material DescriptionOP-HRU058D40Q MLZ058T2LC9A
MBP Cooling capacity [kW] (R22)15.89 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
MBP Kylkapacitet [kW] (R449A)17.15 kW
Model numberOP-HRX058D40Q
Mottagningsvolym [l]14.0 L
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnBare unit
ProdukttypOptyma™ D40
SegmentanvändningMedelhögt backtryck
SerieOptyma™
TeknikScroll
TillämpningarHBPMBP
Typ av kondensorQ8
VersionD40
VersionDescriptionD40 : Optyma - standardversion + full elbox + fullt kompressorskydd + kapslingsskydd

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt284 Kilogram
Nettovikt269 Kilogram
Volym1172.4 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428874366
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm