OP-HCGC0065RC0064B
114N2382
Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R134a, Kompressor, strömtillförsel (V): 115/1/60
114N2382
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal faser (fläkt) | 1 |
| Antal faser (kompressor) | 1 |
| Antal faser, fläkt | 1 |
| Antal faser, kompressor | 1 |
| Antal fläktar | 1 |
| Beskrivning | OP-HCGC0065RC0064B |
| Compressor model | NT6217Z |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kod | B |
| Fas | 1 |
| Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W) | 100 W |
| Fläkt, ström vid 60 Hz (A) | 1.35 A |
| Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) | 115/1/60 |
| Fläkt, uteffekt vid 60Hz (W) | 34 W |
| Fläktbladsstorlek (mm) | 305.000 mm |
| Frekvens [Hz] | 60 Hz |
| Godkännande | UL-erkända |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 1.2 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| Högt värde för nominell spänning vid 60Hz | 115 V |
| Innehåller batterier | No |
| Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
| Köldmedium | R134a |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 115/1/60 |
| Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V] | 95 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Luftflöde vid 60Hz (m³/h) | 1190 m³/h |
| Material Description | OP-HCGC0065RC0N64B NT6217Z |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-HCGC0065RC0064B |
| Mottagningsvolym [l] | 1.7 L |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgrupp | Condensing Units |
| Produktnamn | Bare unit |
| Produkttyp | Optyma™ C |
| Segmentanvändning | Medelhögt backtryck |
| Serie | Optyma™ |
| Spänning 60Hz [V] | 95 V |
| Spänning 60Hz [V] [Max] | 115 V |
| Tillämpningar | MBP |
| Typ av kondensor | BM75 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL-certifiering | Yes |
| Version | C |
| VersionDescription | C : Anpassad version |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 45.56 Kilogram |
| Nettovikt | 40.56 Kilogram |
| Volym | 72.61 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428424257 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |