Danfoss logo
 OP-LCNC0075RDF600B ​

OP-LCNC0075RDF600B

114N2104

Segmentanvändning: Lågt baktryck, Köldmedium: R290, Kompressor, strömtillförsel (V): 115/1/60

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstypLÖDNING
Antal faser, fläkt1
Antal faser, kompressor1
Antal fläktar1
BeskrivningOP-LCNC0075RDF600B
Compressor modelNPT16LR
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodB
Fas1
Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W)26 W
Fläkt, spänning vid 60Hz (max) (V) [Min]115 V
Fläkt, ström vid 60 Hz (A)0.58 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)115/1/60
Fläkt, uteffekt vid 60Hz (W)9 W
Fläktbladsstorlek (mm)200.000 mm
Fläktdiameter (mm)200 mm
FörpackningsformatMultipack
Förpackningskvantitet18
Frekvens [Hz]60 Hz
GodkännandeUL-erkända
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz115 V
Högt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]135 V
Identisk produkt114N2090114N2092114N2094114N2095114N2117114N2119114N2121114N2122
Innehåller batterierNo
KapacitetsstyrningFast varvtal
Kännetecken
Värde
KöldmediumR290
Kompressor, strömtillförsel (V)115/1/60
Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V]115 V
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]95 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Luftflöde vid 60Hz (m³/h)540 m³/h
Märklast, A5.6 A
Material DescriptionOP-LCNC0075RDF600B
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LCNC0075RDF600B
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnBare unit
ProdukttypOptyma™ RD
SegmentanvändningLågt baktryck
SerieOptyma™
Spänning 60Hz [V] [Max]115 V
Suganslutning, diameter (mm)7.94 mm
Suganslutning, storlek [in]5/16 in
TillämpningarLBP
Typ av kondensorBM69
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-certifieringYes
Vätskeledningsanslutning (tum)1/4 in
VersionDescriptionDF : Bottenplatta i plast

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt24.573 Kilogram
Nettovikt21.368 Kilogram
Volym32.384 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162977996
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm