Danfoss logo
OP-MCNC0020RDF600B

OP-MCNC0020RDF600B

114N2093

Segmentanvändning: Lågt baktryck, Köldmedium: R290, Kompressor, strömtillförsel (V): 115/1/60

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
BeskrivningOP-MCNC0020RDF600B
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KöldmediumR290
Kompressor, strömtillförsel (V)115/1/60
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCNC0020RDF600B
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Kännetecken
Värde
Model numberOP-MCNC0020RDF600B
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnBare unit
ProdukttypOptyma™ RD
SegmentanvändningLågt baktryck
SerieOptyma™
TillämpningarLBP
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VersionDescriptionDF : Bottenplatta i plast

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt19.245 Kilogram
Nettovikt17.535 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym22.42 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm