OP-MCNC0050RWA000B
114N2091
Segmentanvändning: Lågt baktryck; Medelhögt backtryck, Köldmedium: R290, Kompressor, strömtillförsel (V): 115/1/60
114N2091
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningstyp | LÖDNING |
| Antal faser, fläkt | 1 |
| Antal faser, kompressor | 1 |
| Antal fläktar | 1 |
| Beskrivning | OP-MCNC0050RWA000B |
| Compressor model | NLY12NRb |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kod | B |
| Fas | 1 |
| Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W) | 30 W |
| Fläkt, spänning vid 60Hz (max) (V) [Min] | 115 V |
| Fläkt, ström vid 60 Hz (A) | 0.70 A |
| Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) | 115/1/60 |
| Fläkt, uteffekt vid 60Hz (W) | 30 W |
| Fläktbladsstorlek (mm) | 254.000 mm |
| Fläktdiameter (mm) | 254 mm |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Förpackningskvantitet | 18 |
| Frekvens [Hz] | 60 Hz |
| Godkännande | UL-erkända |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Högt värde för nominell spänning vid 60Hz | 115 V |
| Högt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] | 135 V |
| Identisk produkt | 114N2097114N2098114N2099114N2100114N2101114N2118114N2123114N2124114N2125114N2126114N2127 |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Köldmedium | R290 |
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 115/1/60 |
| Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V] | 115 V |
| Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] | 95 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Luftflöde vid 60Hz (m³/h) | 830 m³/h |
| Märklast, A | 5.5 A |
| Material Description | OP-MCNC0050RWA000B |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCNC0050RWA000B |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgrupp | Condensing Units |
| Produktnamn | Bare unit |
| Produkttyp | Optyma™ WA |
| Segmentanvändning | Lågt baktryckMedelhögt backtryck |
| Serie | Optyma™ |
| Spänning 60Hz [V] [Max] | 115 V |
| Suganslutning, diameter (mm) | 7.94 mm |
| Suganslutning, storlek [in] | 5/16 in |
| Tillämpningar | LBPMBP |
| Typ av kondensor | BM72 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| UL-certifiering | Yes |
| Vätskeledningsanslutning (tum) | 7/64 in |
| VersionDescription | WA : Strömkabel, utan receiver (för kapillärrör) |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 31.319 Kilogram |
| Nettovikt | 22.035 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 43.836 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |