OP-MCGB0045RRS600B
114N0041
Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R134a, Kompressor, strömtillförsel (V): 115/1/60
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Optyma™
114N0041
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal faser (fläkt) | 1 |
| Antal faser (kompressor) | 1 |
| Antal faser, fläkt | 1 |
| Antal faser, kompressor | 1 |
| Antal fläktar | 1 |
| Beskrivning | OP-MCGB0045RRS600B |
| Compressor model | SC15G |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kod | B |
| Fas | 1 |
| Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W) | 36 W |
| Fläkt, ström vid 60 Hz (A) | 0.45 A |
| Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) | 115/1/60 |
| Fläkt, uteffekt vid 60Hz (W) | 9 W |
| Fläktbladsstorlek (mm) | 230.000 mm |
| Frekvens [Hz] | 60 Hz |
| Godkännande | UL-erkända |
| Högt värde för nominell spänning vid 60Hz | 115 V |
| Innehåller batterier | No |
| Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Köldmedium | R134a |
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 115/1/60 |
| Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V] | 95 V |
| Luftflöde vid 60Hz (m³/h) | 590 m³/h |
| Material Description | OP-MCGB0045RRS600B SC15G |
| Model number | OP-MCGB0045RRS600B |
| Mottagningsvolym [l] | 0.8 L |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgrupp | Condensing Units |
| Produktnamn | Bare unit |
| Produkttyp | Optyma™ WB |
| Segmentanvändning | Medelhögt backtryck |
| Serie | Optyma™ |
| Spänning 60Hz [V] | 95 V |
| Spänning 60Hz [V] [Max] | 115 V |
| Tillämpningar | MBP |
| Typ av kondensor | BM70 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL-certifiering | Yes |
| Version | WB |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 31.4 Kilogram |
| Nettovikt | 26 Kilogram |
| Volym | 59.383 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428392686 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |