Danfoss logo
Optyma™ Slim Front Closed Shadow

OP-HRXM0500UWK000N

114N3587

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/60

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal faser, fläkt1
Antal faser, kompressor1
Antal fläktar2
BeskrivningOP-HRXM0500UWK000N
Compressor modelMLZ038T1A
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodN
Fas1
Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W)450 W
Fläkt, spänning vid 60Hz (max) (V) [Min]230 V
Fläkt, ström vid 60 Hz (A)1.97 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/60
Fläkt, uteffekt vid 60Hz (W)450 W
Fläktbladsstorlek (mm)450.000 mm
Fläktdiameter (mm)450 mm
Frekvens [Hz]60 Hz
GodkännandeUL-listade
HastighetsplattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)6.55 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz230 V
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
KöldmediumR448AR449AR134aR404AR452A
Kompressor, strömtillförsel (V)230/1/60
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]208 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Luftflöde vid 60Hz (m³/h)9200 m³/h
Material DescriptionOP-HRXM0500UWK000N MLZ038T1A LA
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Kylkapacitet [kW] (R449A)10.65 kW
Model numberOP-HRXM0500UWK000N
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnPackage unit
ProdukttypOptyma™ Slim WK
SegmentanvändningMedelhögt backtryck
SerieOptyma™ Slim
TillämpningarMBP
Typ av kondensorN8
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-certifieringYes
VersionWK
VersionDescriptionWK : WG + låg omgivningstemperatur

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt182 Kilogram
Nettovikt167 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym743.522 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm