OP-MSSM015SCW09G
114X7292
Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R134a; R513A; R1234yf, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/50
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Optyma™ Slim Pack
114X7292
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Anslutningstyp | LÖDNING |
| Antal faser (fläkt) | 1 |
| Antal faser (kompressor) | 1 |
| Antal fläktar | 1 |
| Beskrivning | OP-MSSM015SCW09G |
| Bredd [mm] | 910.00 mm |
| CE-godkänd | Yes |
| Compressor model | SC15G |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kod | G |
| Fas | 1 |
| Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
| Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W) | 60 W |
| Fläkt, ström vid 50 Hz (A) | 0.32 A |
| Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) | 230/1/50 |
| Fläkt, uteffekt vid 50Hz (W) | 25 W |
| Fläktbladsstorlek (mm) | 365.000 mm |
| Fläktdiameter (mm) | 365 mm |
| Fläktkåpa/typ av galler | B1 |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Godkännande | CE |
| Godkännande av köldmediebehållare | CEEAC |
| Hastighetsplattform | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) | Not available for the moment |
| Högt värde för nominell spänning vid 60Hz | 255 V |
| Innehåller batterier | No |
| Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
| Köldmedium | R1234yfR134aR513A |
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 230/1/50 |
| Kondensorspole, invändig volym | 0.39 L |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] | 187 V |
| Längd [mm] | 364.0 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for the moment |
| Ljudtrycksnivå 50Hz (vid 10 m avstånd) [db(A)] | 31 dBA |
| Luftflöde vid 50Hz (m³/h) | 2200 m³/h |
| Märklast, A | 14.8 A |
| Material Description | OP-MSSM015SCW09G |
| Max. likström | 3.88 A |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for the moment |
| Min fuse rating [A] | 6 A |
| Model number | OP-MSSM015SCW09G |
| Mottagningsvolym [l] | 1.3 L |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgrupp | Condensing Units |
| Produktnamn | Package unit |
| Produkttyp | Optyma™ Slim Pack W09 (A2L) |
| Receiver type | Vertical |
| SCIP ID nr | 909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a |
| SCIP-dokumentproduktnamn | OPTYMA W09 |
| Segmentanvändning | Medelhögt backtryck |
| Serie | Optyma™ Slim Pack |
| Spänning 50Hz [V] | 187 V |
| Spänning 50Hz [V] [Max] | 255 V |
| Suganslutning, storlek [in] | 3/8 in |
| Tillämpningar | MBP |
| Total höjd [mm] | 530.0 mm |
| Typ av kondensor | A7 |
| Vätskeledningsanslutning (tum) | 3/8 in |
| Version | W09 |
| Volume (L) | 0.058 L |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 68 Kilogram |
| Nettovikt | 53 Kilogram |
| Volym | 175.5 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424586430 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |