Danfoss logo
OP-LSQM014/018DPW09G - OP-MSGM018/021SCW09G - OP-MSBM009/012/014DYW09G - OP-MSGM012/015SCW09G -  OP-LSVM014/016DPW09G - OP-MSSM012/015/018/021SCW09G - OP-MSTM008/009DYW09G - OP-MSTM012/014DPW09G - OP-MSTM018DXW09G

OP-MSGM012SCW09G

114X7207

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R134a; R513A, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/50 230/1/60
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Optyma™ Slim Pack

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
AnslutningstypLÖDNING
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)1
Antal fläktar1
BeskrivningOP-MSGM012SCW09G
Bredd [mm]910.00 mm
Compressor modelSC12G
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodG
Fas1
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W)60 W
Fläkt, ström vid 50 Hz (A)0.24 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/50
Fläkt, uteffekt vid 50Hz (W)25 W
Fläktbladsstorlek (mm)365.000 mm
Fläktdiameter (mm)365 mm
Fläktkåpa/typ av gallerH1
Frekvens [Hz]50 Hz
Godkännande av köldmediebehållareCE
HastighetsplattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)Not available for the moment
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz254 V
Innehåller batterierNo
KöldmediumR134aR513A
Kompressor, strömtillförsel (V)230/1/50 230/1/60
Kondensorspole, invändig volym0.39 L
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]230 V
Kännetecken
Värde
Längd [mm]364.0 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for the moment
Ljudnivå vid 50Hz (db(A))62 dBA
Ljudtrycksnivå 50Hz (vid 1 m avstånd) [db(A)]51 dBA
Ljudtrycksnivå 50Hz (vid 10 m avstånd) [db(A)]31 dBA
Luftflöde vid 50Hz (m³/h)2200 m³/h
Material DescriptionOP-MSGM012SCW09G
Max. likström3.17 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for the moment
Min fuse rating [A]4 A
Model numberOP-MSGM012SCW09G
Mottagningsvolym [l]1.3 L
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnPackage unit
ProdukttypOptyma™ Slim Pack W09
SegmentanvändningMedelhögt backtryck
SerieOptyma™ Slim Pack
Spänning 50Hz [V]230 V
Spänning 50Hz [V] [Max]254 V
Suganslutning, storlek [in]3/8 in
TeknikKolv
TillämpningarMBP
Total höjd [mm]530.0 mm
Typ av kondensorA7
Vätskeledningsanslutning (tum)3/8 in
VersionW09

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt52.5 Kilogram
Nettovikt52 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym321.3 Liter
EAN/UPC5702428560931