Danfoss logo
 OP-LPQE048/068NTW04/W10/W12/W12G/E - OP-LSQM026/034AJW05/W09G - OP-LSQM068FHW05G - OP-LSQM048/068NTW05/W09E/G - OP-MPZE060MTW02G - OP-MPJE034/034/046/057MLW12E/G - OP-MPVE034/046/057MLW02/W04/W10E/G - OP-MSXM034/044/046/057MLW05/W09/W05E/G

OP-LSQM068FHW05G

114X7095

Segmentanvändning: Lågt baktryck, Köldmedium: R404A; R507A; R452A, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/50
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Optyma™ Slim Pack

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
AnslutningstypLÖDNING
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)1
Antal fläktar1
BeskrivningOP-LSQM068FHW05G
Bredd [mm]1087.00 mm
Compressor modelFH2511Z-XC
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodG
Fas1
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W)110 W
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Max]230 V
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Min]230 V
Fläkt, ström vid 50 Hz (A)0.47 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/50
Fläkt, uteffekt vid 50Hz (W)68 W
Fläktbladsstorlek (mm)450.000 mm
Fläktdiameter (mm)450 mm
Fläktkåpa/typ av gallerB2
Frekvens [Hz]50 Hz
Godkännande av köldmediebehållareCE
HastighetsplattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)Not available for the moment
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz240 V
Innehåller batterierNo
KöldmediumR404AR452AR507A
Kompressor, strömtillförsel (V)230/1/50
Kondensorspole, invändig volym0.58 L
Kännetecken
Värde
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]220 V
Längd [mm]464.0 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for the moment
Ljudnivå vid 50Hz (db(A))75 dBA
Ljudtrycksnivå 50Hz (vid 1 m avstånd) [db(A)]64 dBA
Ljudtrycksnivå 50Hz (vid 10 m avstånd) [db(A)]44 dBA
Luftflöde vid 50Hz (m³/h)3300 m³/h
Material DescriptionOP-LSQM068FHW05G
Max. likström24 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for the moment
Min fuse rating [A]25 A
Model numberOP-LSQM068FHW05G
Mottagningsvolym [l]3.4 L
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnPackage unit
ProdukttypOptyma™ Slim Pack W05
SegmentanvändningLågt baktryck
SerieOptyma™ Slim Pack
Spänning 50Hz [V]220 V
Spänning 50Hz [V] [Max]240 V
Suganslutning, storlek [in]5/8 in
TeknikKolv
TillämpningarLBP
Total höjd [mm]690.0 mm
Typ av kondensorD7
Vätskeledningsanslutning (tum)1/2 in
VersionW05

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt92 Kilogram
Nettovikt77 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym504 Liter
EAN/UPC5702428562034