Danfoss logo
 HBZ380 HBZ475 D49

HBZ380D49V

115F0729

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R404A; R22, Kompressor, strömtillförsel (V): 380/3/60

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)3
Antal fläktar2
BeskrivningHBZ380D49V
Compressor modelHGX34E/380-4S
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodV
Fas3
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W)500 W
Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W)600 W
Fläkt, ström vid 60 Hz (A)3.50 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/60
Fläkt, uteffekt vid 60Hz (W)445 W
Fläktbladsstorlek (mm)600.000 mm
Frekvens [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz420 V
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KapacitetsstyrningFast varvtal
KöldmediumR22R404A
Kännetecken
Värde
Kompressor, strömtillförsel (V)380/3/60
Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V]380 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Luftflöde vid 60Hz (m³/h)15500 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HBZ380D49V
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberHBZ380D49V
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnBare unit
ProdukttypOptyma™ Semi Hermetic D49
SegmentanvändningMedelhögt backtryck
SerieOptyma™ Semi Hermetic
Spänning 60Hz [V]380 V
Spänning 60Hz [V] [Max]420 V
TillämpningarMBP
Typ av kondensorQ8
VersionD49
VersionDescriptionD49 : Optyma - standardversion + full elbox + fullt kompressorskydd

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt217 Kilogram
Nettovikt202 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym974.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm