OP-MPBM024AJP00G
114X4200
Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R404A; R507A; R452A; R448A; R449A, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/50
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Optyma™ Plus
114X4200
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutningstyp | LÖDNING |
| Antal faser (fläkt) | 1 |
| Antal faser (kompressor) | 1 |
| Antal fläktar | 1 |
| Beskrivning | OP-MPBM024AJP00G |
| Bredd [mm] | 1055.00 mm |
| Compressor model | CAJ9513Z |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kod | G |
| Fas | 1 |
| Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W) | 110 W |
| Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Max] | 230 V |
| Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Min] | 230 V |
| Fläkt, ström vid 50 Hz (A) | 0.47 A |
| Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) | 230/1/50 |
| Fläkt, uteffekt vid 50Hz (W) | 68 W |
| Fläktbladsstorlek (mm) | 450.000 mm |
| Fläktdiameter (mm) | 450 mm |
| Fläktkåpa/typ av galler | H2 |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Godkännande av köldmediebehållare | CE |
| Hastighetsplattform | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) | Not available for the moment |
| Högt värde för nominell spänning vid 60Hz | 240 V |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R404AR448AR449AR452AR507A |
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 230/1/50 |
| Kondensorspole, invändig volym | 0.58 L |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] | 220 V |
| Längd [mm] | 430 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for the moment |
| Ljudnivå vid 50Hz (db(A)) | 69 dBA |
| Ljudtrycksnivå 50Hz (vid 1 m avstånd) [db(A)] | 58 dBA |
| Ljudtrycksnivå 50Hz (vid 10 m avstånd) [db(A)] | 38 dBA |
| Luftflöde vid 50Hz (m³/h) | 3300 m³/h |
| Material Description | OP-MPBM24AJP00G |
| Max. likström | 10.2 A |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for the moment |
| Min fuse rating [A] | 12 A |
| Model number | OP-MPBM024AJP00G |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgrupp | Condensing Units |
| Produktnamn | Package unit |
| Produkttyp | Optyma™ Plus P00 |
| Segmentanvändning | Medelhögt backtryck |
| Serie | Optyma™ Plus |
| Spänning 50Hz [V] | 220 V |
| Spänning 50Hz [V] [Max] | 240 V |
| Suganslutning, storlek [in] | 5/8 in |
| Teknik | Kolv |
| Tillämpningar | MBP |
| Total höjd [mm] | 813.0 mm |
| Typ av kondensor | D7 |
| Vätskeledningsanslutning (tum) | 3/8 in |
| Version | P00 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 97 Kilogram |
| Nettovikt | 80 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 640.976 Liter |
| EAN/UPC | 5702428564809 |