Danfoss logo
OP-MPZE038MTW07V-product-details

OP-MPZE038MTW07V

114X7225

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R404A; R134a, Kompressor, strömtillförsel (V): 380/3/60
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)3
Antal fläktar1
BeskrivningOP-MPZE038MTW07V
Bredd [mm]1061.00 mm
Compressor modelMTZ022-9
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodV
Fas3
Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W)220 W
Fläkt, spänning vid 60Hz (max) (V) [Min]207 V
Fläkt, ström vid 60 Hz (A)0.96 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/60
Fläkt, uteffekt vid 60Hz (W)130 W
Fläktbladsstorlek (mm)456.000 mm
Fläktdiameter (mm)456 mm
Fläktkåpa/typ av gallerH2
Frekvens [Hz]60 Hz
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz342 V
Innehåller batterierNo
KöldmediumR134aR404A
Kompressor, strömtillförsel (V)380/3/60
Kondensorspole, invändig volym0.61 L
Kännetecken
Värde
Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V]253 V
Längd [mm]434 mm
Ljudnivå vid 60Hz [db(A)]71 dBA
Ljudtrycksnivå 50Hz (vid 10 m avstånd) [db(A)]40 dBA
Luftflöde vid 60Hz (m³/h)3250 m³/h
Material DescriptionOP-MPZE038MTW07V
Model numberOP-MPZE038MTW07V
Mottagningsvolym [l]3.4 L
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnPackage unit
ProdukttypOptyma™ High Ambient 52 Pack W07
SCIP ID nr6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
SCIP-dokumentproduktnamnOPTYMA SPARE-11
SegmentanvändningMedelhögt backtryck
SerieOptyma™ High Ambient 52 Pack
Spänning 60Hz [V]342 V
Spänning 60Hz [V] [Max]253 V
TeknikKolv
TillämpningarMBP
Total höjd [mm]815.0 mm
Typ av kondensorD7
VersionW07

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt102 Kilogram
Nettovikt80 Kilogram
Volym368.82 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424066741
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm