Danfoss logo
Optyma™ High Ambient 52 Pack 1 fan

OP-MPZE060MTW07N

114X7147

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R404A; R134a, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/60
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)1
Antal fläktar1
BeskrivningOP-MPZE060MTW07N
Bredd [mm]1408.00 mm
Compressor modelMTZ036
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodN
Fas1
Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W)290 W
Fläkt, spänning vid 60Hz (max) (V) [Min]207 V
Fläkt, ström vid 60 Hz (A)1.30 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/60
Fläkt, uteffekt vid 60Hz (W)230 W
Fläktbladsstorlek (mm)500.000 mm
Fläktdiameter (mm)500 mm
Fläktkåpa/typ av gallerH3
Frekvens [Hz]60 Hz
HastighetsplattformFixed-speed
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz230 V
Innehåller batterierNo
KöldmediumR134aR404A
Kompressor, strömtillförsel (V)230/1/60
Kännetecken
Värde
Kondensorspole, invändig volym1.69 L
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]208 V
Längd [mm]483 mm
Ljudnivå vid 60Hz [db(A)]71 dBA
Ljudtrycksnivå 50Hz (vid 10 m avstånd) [db(A)]40 dBA
Luftflöde vid 60Hz (m³/h)3405 m³/h
Material DescriptionOP-MPZE060MTW07N
Model numberOP-MPZE060MTW07N
Mottagningsvolym [l]6.2 L
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnPackage unit
ProdukttypOptyma™ High Ambient 52 Pack W07
SegmentanvändningMedelhögt backtryck
SerieOptyma™ High Ambient 52 Pack
Spänning 60Hz [V]207 V
Spänning 60Hz [V] [Max]253 V
TeknikKolv
TillämpningarMBP
Total höjd [mm]966.0 mm
Typ av kondensorG7
VersionW07

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt143 Kilogram
Nettovikt107 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym652.62 Liter
EAN/UPC5702428561525