OP-MPZE030MTW07N
114X7146
Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R404A; R134a, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/60
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
114X7146
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Antal faser (fläkt) | 1 |
| Antal faser (kompressor) | 1 |
| Antal fläktar | 1 |
| Beskrivning | OP-MPZE030MTW07N |
| Bredd [mm] | 1061.00 mm |
| Compressor model | MTZ018 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kod | N |
| Fas | 1 |
| Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W) | 215 W |
| Fläkt, spänning vid 60Hz (max) (V) [Min] | 207 V |
| Fläkt, ström vid 60 Hz (A) | 0.96 A |
| Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) | 230/1/60 |
| Fläkt, uteffekt vid 60Hz (W) | 130 W |
| Fläktbladsstorlek (mm) | 456.000 mm |
| Fläktdiameter (mm) | 456 mm |
| Fläktkåpa/typ av galler | H2 |
| Frekvens [Hz] | 60 Hz |
| Hastighetsplattform | Fixed-speed |
| Högt värde för nominell spänning vid 60Hz | 230 V |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R134aR404A |
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 230/1/60 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kondensorspole, invändig volym | 0.61 L |
| Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] | 208 V |
| Längd [mm] | 434 mm |
| Ljudnivå vid 60Hz [db(A)] | 73 dBA |
| Ljudtrycksnivå 50Hz (vid 10 m avstånd) [db(A)] | 42 dBA |
| Luftflöde vid 60Hz (m³/h) | 3250 m³/h |
| Material Description | OP-MPZE030MTW07N |
| Model number | OP-MPZE030MTW07N |
| Mottagningsvolym [l] | 3.4 L |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgrupp | Condensing Units |
| Produktnamn | Package unit |
| Produkttyp | Optyma™ High Ambient 52 Pack W07 |
| Segmentanvändning | Medelhögt backtryck |
| Serie | Optyma™ High Ambient 52 Pack |
| Spänning 60Hz [V] | 207 V |
| Spänning 60Hz [V] [Max] | 253 V |
| Teknik | Kolv |
| Tillämpningar | MBP |
| Total höjd [mm] | 815.0 mm |
| Typ av kondensor | D7 |
| Version | W07 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 102 Kilogram |
| Nettovikt | 80 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 368.82 Liter |
| EAN/UPC | 5702428561532 |