Anslutning, Washer
7765014
Begränsare för huvudinsug för SM/SZ285-290-310
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Tillbehör och reservdelar till kondensaggregat
7765014
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Användning | SM/SZ285.290.310 |
| Beskrivning | Begränsare för huvudinsug för SM/SZ285-290-310 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Förpackningskvantitet | 1 |
| Material Description | SUCTION RESTRICTOR TAN S285.29 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgrupp | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Produktnamn | Anslutning |
| Produkttyp | Washer |
| Serie | Anslutning |
| Teknik, varumärke | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.016 Kilogram |
| Nettovikt | 0.001 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.441 Liter |