Danfoss logo
Fan system, Fläktmotor-product-details

Fan system, Fläktmotor

191U13592E

Fan Motor, D600 230V 1Ph 50-60Hz
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Tillbehör och reservdelar till kondensaggregat

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
BeskrivningFan Motor, D600 230V 1Ph 50-60Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Innehåller batterierNo
Material DescriptionFAN MOTOR D600 200V 60HZ (3/4CV)
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Kännetecken
Värde
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units Accessories & Spare parts
ProduktnamnFan system
ProdukttypFläktmotor
SerieFan system
Teknik, varumärkeCondensing Units Accessories & Spare parts

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt13 Kilogram
Kännetecken
Värde
Nettovikt11.7 Kilogram