Danfoss logo
Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TF4CLX-product-details

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TF4CLX

119-9468

Köldmedium: R404A, Segmentanvändning: Kylning LT; Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 115/1/60

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
BeskrivningTF4CLX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomiserNej
Extra lindningsmotstånd (startlindning) för enfaskompressorer alt. [Ohm]3.80 Ohm
FärgSvart
Fri gasvolym (cm3)1690 cm³
Huvudlindningsmotstånd för enfaskompressorer [Ohm]2.60 Ohm
Inkopplingsström, högt startmoment (A)20.0 A
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Köldmediefyllning [kg] [Max]0.60 kg
KöldmediumR404A
Kompressor, strömtillförsel (V)115/1/60
Lindningstemperatur, kortvarig (°C) [Max]135 °C
Lindningstemperatur, statisk (°C) [Max]125 °C
LRA HST 60 Hz [A]20.00 A
Märklast, A3.20 A
Material DescriptionKIT TF4CLX COMPRESSOR 115V/60Hz
Kännetecken
Värde
Model numberTF4CLX
MotortypCSIR
Oljekvantitet [cm3]280 cm³
OljetypPOE
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units Accessories & Spare parts
ProduktnamnCompressor
ProdukttypTF
SegmentanvändningKylning LTKylning LT
SerieKompressor
Slagvolym [cm3]3.86 cm³
Startkondensator, kapacitans280 µF
TeknikKolv
Teknik, varumärkeCondensing Units Accessories & Spare parts
TillämpningarLBPMBP
VätskeinsprutningNej

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.05 Kilogram
Nettovikt1.2 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym10.89 Liter