Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors – BD350

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, BD50F

119-8786

Köldmedium: R134a, Segmentanvändning: Kylning LT; Kylning HT; Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 12-24/DC 110-220/1/60

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
BeskrivningBD50F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomiserNej
FärgSvart
FörpackningsformatSingelpack
Förpackningskvantitet1
Fri gasvolym (cm3)870 cm³
Huvudlindningsmotstånd för enfaskompressorer [Ohm]1.80 Ohm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Köldmediefyllning [kg] [Max]0.30 kg
KöldmediumR134a
Kompressor, strömtillförsel (V)12-24/DC 110-220/1/60
Lindningstemperatur, kortvarig (°C) [Max]135 °C
Lindningstemperatur, statisk (°C) [Max]125 °C
Material DescriptionService Kit BD50F 12/24VDC - R134a
Model numberBD50F
Kännetecken
Värde
MotortypDC/PM
Oljekvantitet [cm3]150 cm³
OljetypPOE
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units Accessories & Spare parts
ProduktnamnCompressor
ProdukttypBD
SegmentanvändningKylning HTKylning LTKylning LT
SerieKompressor
Slagvolym [cm3]2.50 cm³
TeknikKolv
Teknik, varumärkeCondensing Units Accessories & Spare parts
TillämpningarHBPLBPMBP
VätskeinsprutningNej

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.541 Kilogram
Nettovikt1.34 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym3.559 Liter
EAN/UPC5702424535087