Electrical component, Startrelä
119-7763
Starting Relay TL/SC
119-7763
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Beskrivning | Starting Relay TL/SC |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dropout [A] [Min] | 5.20 A |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Material Description | SP - STARTING RELAY TL/SC 115V/50/60Hz |
| Motorskydd (2) | HST |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgrupp | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Produktnamn | Electrical component |
| Produkttyp | Startrelä |
| Serie | Electrical component |
| Teknik, varumärke | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Upptagning [A] [Max] | 6.80 A |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.8 Kilogram |
| Nettovikt | 0.68 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.054 Liter |
| EAN/UPC | 5702428816342 |