Electrical component, Startrelä
119-7756
Starting device SC
119-7756
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Beskrivning | Starting device SC |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Godkännande | UL |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Material Description | SP - STARTING RELAY SC 220V/60Hz |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Product line | Condensing Units |
| Produktgrupp | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Produktnamn | Electrical component |
| Produkttyp | Startrelä |
| Serie | Electrical component |
| Spänning [V] [Max] | 240 V |
| Spänning [V] [Min] | 220 V |
| Teknik, varumärke | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| UL-certifiering | Yes |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.72 Kilogram |
| Nettovikt | 0.011 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.359 Liter |
| EAN/UPC | 5702428816274 |